Publikovat produkty
PEVO 50 GR zahradní svítidlo
PEVO 50 GR zahradní svítidlo
PEVO 50 GR zahradní svítidlo
PEVO 50 GR zahradní svítidlo
PEVO 50 GR zahradní svítidlo
    Kanlux

    PEVO 50 GR zahradní svítidlo

    Kanlux PEVO je venkovní osvětlení se stabilní a pevnou konstrukcí. Tato svítidla jsou ideální pro zahrady s nízkou vegetací. Byla navržena pro procházkové plochy, aleje a zelené plochy v okolí bytových domů. Jak sloupky, tak nástěnná svítidla Kanlux PEVO vytvářejí zajímavý, nenápadný světelný efekt. Svítidla jsou uzpůsobena pro vyměnitelné světelné zdroje s paticí GX53, díky čemuž svítidlo získává jedinečný charakter a vypadá jako s integrovaným zdrojem.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36551
    • Skupina výrobkůPEVO
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.82
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC000301
    • Název ETIMLuminaire bollard