Publikovat produkty
AQILO E27 IP65 DSO-W stropní bodové svítidlo
AQILO E27 IP65 DSO-W stropní bodové svítidlo
AQILO E27 IP65 DSO-W stropní bodové svítidlo
AQILO E27 IP65 DSO-W stropní bodové svítidlo
AQILO E27 IP65 DSO-W stropní bodové svítidlo
    Kanlux

    AQILO E27 IP65 DSO-W stropní bodové svítidlo

    KANLUX AQILO představuje naše první přisazené svítidlo se stupněm krytí IP65. Vyznačuje se jednoduchým designem a je dostupné ve třech barvách: bílé, černé a grafitové. Vysoký stupeň krytí je určen pro místnosti, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, např. koupelny a kuchyně, ale také pro venkovní prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vstupy. Modely AQILO E14 IP65 a AQILO E27 IP65 využívají reflektor, který směruje světlo ze světelných zdrojů dolů, nikoli na vnitřní plochu svítidla. Díky tomu lze do svítidel osadit zdroje s nižším výkonem, aniž by hrozilo nedostatečné osvětlení místnosti.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36644
    • Skupina výrobkůAQILO IP65
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.64
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire