Publikovat produkty
AKVO IP44 15W-NW-B nástěnné a stropní svítidlo
AKVO IP44 15W-NW-B nástěnné a stropní svítidlo
AKVO IP44 15W-NW-B nástěnné a stropní svítidlo
AKVO IP44 15W-NW-B nástěnné a stropní svítidlo
AKVO IP44 15W-NW-B nástěnné a stropní svítidlo
AKVO IP44 15W-NW-B nástěnné a stropní svítidlo
    Kanlux

    AKVO IP44 15W-NW-B nástěnné a stropní svítidlo

    Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílé, chromované a černé. Svítidlo je dostupné ve 3 délkách a třech výkonech: 60 cm – 15 W, 80 cm – 20 W a 100 cm – 23 W. Svítidla Kanlux AKVO lze montovat svisle i vodorovně, na stěnu nebo na strop, což umožňuje prakticky neomezené možnosti umístění. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, takže je lze bezpečně instalovat v koupelně nebo prádelně. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení prostor, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost přesahující 100 lumenů na Watt, díky čemuž pomáhají šetřit elektrickou energii.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36660
    • Skupina výrobkůAKVO IP44
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.56
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire