Publikovat produkty
HR-MH-NW-B-NT svítidlo
HR-MH-NW-B-NT svítidlo
HR-MH-NW-B-NT svítidlo
HR-MH-NW-B-NT svítidlo
HR-MH-NW-B-NT svítidlo
HR-MH-NW-B-NT svítidlo
HR-MH-NW-B-NT svítidlo
HR-MH-NW-B-NT svítidlo
    Kanlux

    HR-MH-NW-B-NT svítidlo

    HIERRO je řada svítidel vyráběných v Kanlux Factory. Minimalistický a elegantní tvar zapadá do nejnovějších trendů architektonického designu. Toto stylové řešení se hojně využívá v moderních kancelářích, obchodech a loftových prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými přednostmi svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a montáže, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobit se konkrétním osvětlovacím projektům a 5letá záruka. To vše umožňuje vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy s atraktivními světelnými efekty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36984
    • Skupina výrobkůHIERRO
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)43
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire