Publikovat produkty
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60NW LED panel

    Kanlux BLINGO LED v2 jsou podsvětlené LED panely. Jsou vybaveny svorkovnicí s rychlospojkou, která umožňuje průchozí propojení panelů a urychluje jejich instalaci. U nových modelů oblíbených panelů Kanlux BLINGO LED v2 jsme zavedli integrovaný napájecí zdroj, díky čemuž je lze umístit do příslušného rámečku Kanlux ADTR a provést přisazenou montáž panelů. Panely BLINGO LED v2 mají rastrovaný rámeček a vyšší světelnou účinnost než jejich předchozí verze (Kanlux BLINGO LED).
    Specifikace
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO 34W 4080 60NW kwadrat 60cmx60cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota37171
    • Skupina výrobkůBLINGO LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)595
    • Hloubka (mm)595
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire