Publikovat produkty
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
BLINGO U34W 4080 120N LED panel
    Kanlux

    BLINGO U34W 4080 120N LED panel

    Kanlux BLINGO LED v2 jsou podsvětlené LED panely. Jsou vybaveny svorkovnicí s rychlospojkou, která umožňuje průchozí propojení panelů a urychluje jejich instalaci. U nových modelů oblíbených panelů Kanlux BLINGO LED v2 jsme zavedli integrovaný napájecí zdroj, díky čemuž je lze umístit do příslušného rámečku Kanlux ADTR a provést přisazenou montáž panelů. Panely BLINGO LED v2 mají rastrovaný rámeček a vyšší světelnou účinnost než jejich předchozí verze (Kanlux BLINGO LED).
    Specifikace
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO U34W 4080 120N 120cmx30cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota37175
    • Skupina výrobkůBLINGO LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)27
    • Šířka (mm)295
    • Hloubka (mm)1195
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.118
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire