Publikovat produkty
LTL 38W-114-CCT-B svítidlo
LTL 38W-114-CCT-B svítidlo
LTL 38W-114-CCT-B svítidlo
LTL 38W-114-CCT-B svítidlo
LTL 38W-114-CCT-B svítidlo
LTL 38W-114-CCT-B svítidlo
LTL 38W-114-CCT-B svítidlo
LTL 38W-114-CCT-B svítidlo
LTL 38W-114-CCT-B svítidlo
    Kanlux

    LTL 38W-114-CCT-B svítidlo

    Nová řada svítidel KANLUX LTL TRACKLIGHT je inovativním řešením založeným na lištách Kanlux TEAR, ideálním pro komerční a architektonické osvětlovací systémy. Integrované LED svítidlo s vysokou světelnou účinností 140 lm/W zaručuje vynikající energetickou úspornost, kterou potvrzuje 5letá záruka. U svítidel lze zvolit čočky s úhlem 90° (standard) nebo 60°. Díky vysokému indexu podání barev CRI 90 zajišťuje svítidlo věrné podání barev, což je klíčové v prostorách, kde záleží na přesném osvětlení. Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ se vyznačuje dodatečnou funkcí naklápění směru světla až o 45°, což umožňuje pružné směrování světla na vybraná místa. Minimalistická verze KANLUX LTL 38W-114 CCT naproti tomu umožňuje vytvořit plochou světelnou linii libovolné délky bez viditelných mezer mezi moduly. Jde o ideální řešení pro estetické a funkční osvětlovací instalace. Svítidla jsou vybavena adaptérem s přepínači DIP-switch, který umožňuje snadnou volbu výkonu a teploty chromatičnosti (v rozsahu 3000K, 3500K a 4000K) bez nutnosti zásahu do instalace. Toto moderní a všestranné řešení se uplatní v kancelářských, obchodních i výstavních prostorách a nabízí uživatelům plnou kontrolu nad kvalitou a charakterem osvětlení.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38391
    • Skupina výrobkůLTL LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)84
    • Šířka (mm)61
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight