Publikovat produkty
FL AGOR/A PRO 100W NW LED reflektor
FL AGOR/A PRO 100W NW LED reflektor
FL AGOR/A PRO 100W NW LED reflektor
FL AGOR/A PRO 100W NW LED reflektor
FL AGOR/A PRO 100W NW LED reflektor
FL AGOR/A PRO 100W NW LED reflektor
    Kanlux

    FL AGOR/A PRO 100W NW LED reflektor

    Reflektory Kanlux AGOR PRO představují moderní a odolné osvětlovací řešení, ideální pro sportovní areály, výrobní haly nebo fasády průmyslových a skladových budov. Jsou dostupné ve třech výkonových řadách: 100 W, 150 W a 200 W, a to v symetrické (140 lm/W) i asymetrické (135 lm/W) verzi. Díky stupni krytí IP65 a odolnosti IK08 účinně odolávají vnějším vlivům. Robustní konstrukce z litého hliníku, zesílený chladič a nastavení úhlu až do 270° zajišťují dlouhou životnost a všestrannost použití. Pracují v barvě světla 4000K a vztahuje se na ně 5letá záruka. K dispozici je také příslušenství v podobě ochranné mřížky.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38423
    • Skupina výrobkůFL AGOR PRO
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)253
    • Šířka (mm)291
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.99
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight