Publikovat produkty
ZEVI W EL 1GU10 G fasádní svítidlo
ZEVI W EL 1GU10 G fasádní svítidlo
ZEVI W EL 1GU10 G fasádní svítidlo
ZEVI W EL 1GU10 G fasádní svítidlo
ZEVI W EL 1GU10 G fasádní svítidlo
ZEVI W EL 1GU10 G fasádní svítidlo
    Kanlux

    ZEVI W EL 1GU10 G fasádní svítidlo

    Fasádní svítidla ZEVI jsou moderním řešením spojujícím nadčasový design s vysokou funkčností. Jsou vyrobena z odolného hliníku a tvrzeného skla a díky stupni krytí IP54 nabízejí odolnost vůči povětrnostním vlivům. Jsou vybavena paticí GU10, což umožňuje použití vyměnitelných světelných zdrojů o maximálním výkonu 10 W a přizpůsobení intenzity i teploty chromatičnosti individuálním potřebám. Díky dvojité průchodce je možné propojit více svítidel do jedné světelné linie. Dostupná jsou v elegantní černé a grafitové barvě, s možností montáže nahoru-dolů.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38885
    • Skupina výrobkůZEVI
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire