Publikovat produkty
Katrin Resta Table Top Napkin Dispenser - Grey
Katrin Resta Table Top Napkin Dispenser - Grey
Katrin Resta Table Top Napkin Dispenser - Grey
Katrin Resta Table Top Napkin Dispenser - Grey
Katrin Resta Table Top Napkin Dispenser - Grey
    Katrin

    Katrin Resta Table Top Napkin Dispenser - Grey

    Mobile, easily positioned napkin dispenser. Dark grey ABS plastic. Fresh napkins are dispensed touch-free, one at a time. Suitable for all food service areas. Simple to load and maintain.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota22564
    • Skupina výrobkůDispenser
    • Skupina produktůNapkin Dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)159
    • Šířka (mm)191
    • Hloubka (mm)124
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Popis Uniclass 2015Dispensers and acceptance units
    • Číslo OmniClass23-31 25 23 13
    • Název OmniClassSanitary Napkin Dispenser With Disposal Units