Publikovat produkty
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - White

    # Kryt se otevírá směrem nahoru pro snadnější doplnění # Je k dispozici ucelená řada kvality papírových ubrousků. # Vložení role do zásobníku se provádí jednoduše tím, že se nechá papír volně padnout a táhne se až po označenou čáru, a kryt se zavře. # Plně otevření řezací mechanismus je snadno přístupný a jednoduše se čistí. # Když papír není vidět, je zde snadno použitelná zábrana PUSH (TÁHNOUT) pro posun papíru. # Pro zrakově hendikepované jsou na zábraně PUSH pokyny v Brailově písmě. # Řízená spotřeba, minimální odpor vůči tahu a vysoká kapacita: 420-800 listů na roli podle kvality # Lze jej použít s klapkou nebo i bez ní # Používá se vždy celá role. Téměř plné role automaticky spadnou na místo čepu nápravy role, kde má role průměr průměrně 7,5 cm. # Prázdná jádra se dají jednoduše vytlačit stranou ze zadní strany zásobníku a recyklovat. # Spotřeba papíru se dá díky průhledným bočním panelům snadno regulovat # Zásobníky Katrin Inclusive se kontrolují na kvalitu u Bureau Veritas na výkonnost, trvanlivost, nebezpečné látky, řemeslné zpracování a řízenou produkci.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota90045
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)403
    • Šířka (mm)335
    • Hloubka (mm)216
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56