Publikovat produkty
Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
    # Waste bin that holds 25 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Brushed Steel (silver) # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900771
    • Skupina výrobkůWASHROOM BIN
    • Skupina produktůPAPER BIN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)460
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56