Publikovat produkty
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White

    # Kryt se otevírá směrem dolů pro snadnější doplnění # Lze jej použít s klapkou nebo i bez ní # Zásobník na papírové utěrky Hand Towel Mini je určený pro malé prostory. Vhodné produkty Katrin # jsou One Stop a Non Stop skládací papírové ubrousky, které mají maximální # šířku 210 mm # Zásobníky Katrin Inclusive se kontrolují na kvalitu u Bureau Veritas na výkonnost, trvanlivost, nebezpečné látky, řemeslné zpracování a řízenou produkci.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota90182
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)248
    • Hloubka (mm)114
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)0.98
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56