Publikovat produkty
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - Black

    # The cover opens downwards for easy refilling # The lock can be used with or without a key # Katrin Hand Towel Mini Dispensers are designed for small spaces. Suitable Katrin products are One Stop and Non Stop folded Hand Towels which have a maximum width of 210 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota92087
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)248
    • Hloubka (mm)114
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)0.98
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56