Publikovat produkty
Katrin Bin With Lid 25L -  Black
Katrin Bin With Lid 25L -  Black
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 25L - Black

    # Koš na odpad pojme 25 l papíru, což znamená, že prostředí na toaletách zůstane čisté # Vyroben z ABS plastu # Lze jej použít s víkem nebo i bez něho # Může být namontovaný na zeď, uvolní se tím prostor na podlaze # Je lehký, robusní a snadno se vyprazdňuje
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota92261
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůBIN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56