Publikovat produkty
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White

    # Praktický zásobník pro běžné role toaletního papíru # Pojme 2 role toaletního papíru (včetně 15 mm luxusního toaletního papíru) # Vyroben z ABS plastu, robusní a spolehlivý # Kontrolní okénko ukazuje, když je čas papír doplnit # Vhodné do rohů pro použití levou i pravou rukou (nastavitelný držák role) # Jednoduše se instaluje, plní a udržuje # Uzamykatelný
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota92384
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)145
    • Hloubka (mm)145
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.71
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa