Publikovat produkty
Katrin Gigant L Dispenser - Steel
Katrin Gigant L Dispenser - Steel
Katrin Gigant L Dispenser - Steel
Katrin Gigant L Dispenser - Steel
Katrin Gigant L Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Gigant L Dispenser - Steel

    Elegant dispenser for Gigant rolls size L (max diameter 32cm) Brushed steel (silver) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load Simple installation Lockable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota992967
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)129
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56