Publikovat produkty
Katrin Soap 1000 ml Dispenser - Steel
Katrin Soap 1000 ml Dispenser - Steel
Katrin Soap 1000 ml Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Soap 1000 ml Dispenser - Steel

    Smart functional robust soap dispenser for foam soap Holds 1000ml cartridges Brushed steel (silver) Cartridge and pump form a closed unit, avoiding leakage and blockages in the pump Reliable and hygienic Simple to install, load and maintain Lockable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota993063
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůHAND SOAP DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)275
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)124
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.98
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56