Publikovat produkty
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal

    Elegant dispenser for medium sized centre feed rolls Brushed steel (white) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load - The front folds simply to the side, making it easy to refill with a large amount of paper at one time Simple to install, load and maintain Lockable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota993124
    • Skupina výrobkůWASHROOM DISPENSER
    • Skupina produktůHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)261
    • Šířka (mm)261
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56