Publikovat produkty
Collection Elven colour Gris Floor Tiles
Keraben
Archivovány

Collection Elven colour Gris Floor Tiles

Evocative of metal sheets, with a subtle rusted effect. A collection inspired by metal, Elven by Keraben redefines our aesthetic canons thanks to the strong allure of its lappato effect. The collection comes in different formats (150x75 or 150x37) and a choice of five colours, all in a lappato finish. Rounding it off are the biggest décors on the market, emphasizing Elven’s suitability for large-scale interior design projects.
Specifikace
  • Floor Tile: 150x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato. 150x37: Blanco Lappato, Blanco Concept Lappato, Beige Lappato, Beige Concept Lappato, Grafito Lappato, Grafito Concept Lappato, Oxido Lappato, Oxido Concept Lappato. 75x75: Gris, Gris Lappato. 37x75: Gris, Gris Lappato. 60x60: Blanco, Blanco Lappato, Beige, Beige Lappato, Grafito, Grafito Lappato, Gris, Gris Lappato, Oxido, Oxido Lappato. Technical Issues: Skirting: 8x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaelven_gris_pavimentos
  • Skupina výrobkůFloor Tiles
  • Skupina produktůElven
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-07-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES