Publikovat produkty
KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

Bathroom drain Classic Lateral outlet With slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 220 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Recessed polymer drain cover for on-site tiling 110 × 110 mm, class K 3 or slotted cover 100× 100 mm made of stainless steel AISI 304, class K 3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota40150-20
  • Skupina výrobkůClassic
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálPolymer
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt