Publikovat produkty
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.20 lateral Ø50, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.20 lateral Ø50, slotted cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Slotted cover 100× 100 mm made of stainless steel AISI 304, min. installation height 90 mm, class K 3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota42701-20
  • Skupina výrobkůSuperflat
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt