Publikovat produkty
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS, with glue flange and counter flange Cover: Recessed polymer drain cover for on-site tiling 110 × 110 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses up to 10 mm, with locking system
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota42701-95
  • Skupina výrobkůSuperflat
  • Skupina produktůDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt