Publikovat produkty
KESSEL-Clean out Controlfix 80150 Ø 160, exposed pipe

KESSEL-Clean out Controlfix 80150 Ø 160, exposed pipe

Clean out Controlfix Ø 160 Made of polymer, with protective cover. Accessories: Conversion kits see page 37
Specifikace
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 486 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: contains faeces and free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 11.5 kg • Net weight: 6 kg • Position to the canal: slope to the canal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota80150
  • Skupina výrobkůControlfix
  • Skupina produktůBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt