Publikovat produkty
KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

Gully top with clamping ring Class D Steplessly adjustable in height
Specifikace
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 450 mm • Width: 450 mm • Height: 450 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 450 mm • Frame length: 450 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 16 kg • Net weight: 16 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota850121
  • Skupina výrobkůUpper sections and covers
  • Skupina produktůChambers - Accessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt