Publikovat produkty
KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

Kiosk for control unit for heating and pressure pipe Height over ground level: 870 mm Notes on the set-up location: In order to prevent the control unit from overheating (> 40 degrees Celsius), a shaded installation location or a device for regulating the temperature of the interior must be installed.
Specifikace
  • • Dimensions • Width: 590 mm • Height: 1,740 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota97714
  • Skupina výrobkůOther accessory pump techn.
  • Skupina produktůPump technology - Accessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt