Publikovat produkty
Cristalline glass shelf for 14910

Cristalline glass shelf for 14910

Plan Cristalline glass shelf 14910005500, for 14910, 550 x 120 x 8 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota14910005500
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)8
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.46
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství