Publikovat produkty
Tube angle piece 90° for square shower trays

Tube angle piece 90° for square shower trays

Plan Tube angle piece 90° 14924170000, for square shower trays, silver anodized
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota14924170000
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)114
  • Hloubka (mm)114
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.158
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství