Publikovat produkty
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Plan Care Pivoted supporting rail for WC 34903171737, w. battery driven push button, 700 mm, silver anodized/dark grey
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34903171737
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůWC & Bidet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)182
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)4.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety