Publikovat produkty
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906170306, right/left hand, 465/765 mm, silver anodized
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34906170306
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůWC & Bidet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)765
  • Šířka (mm)465
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.61
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství