Publikovat produkty
Rail for back rest

Rail for back rest

Plan Care Rail 34979170600, for back rest, 600 mm, silver anodized
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34979170600
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůWC & Bidet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)33
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)117
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.878
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety