Publikovat produkty
Grab bar

Grab bar

AXESS Grab bar 35001371000, 1000 mm, black matt
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35001371000
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)1132
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)3.335
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars