Publikovat produkty
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35006370802
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)851
  • Šířka (mm)381
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)5.263
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars