Publikovat produkty
Rail system with shower rail left

Rail system with shower rail left

AXESS Rail system 35008178602, with shower rail left, 850/531/1301 mm, silver anodized
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35008178602
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1301
  • Šířka (mm)531
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)6.4281
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers