Publikovat produkty
Single lever basin mixer fitting 210 without pop-up waste

Single lever basin mixer fitting 210 without pop-up waste

Plan blue Single lever basin mixer 210 53902010103, without pop-up waste, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota53902010103
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)288
  • Šířka (mm)48
  • Hloubka (mm)177
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)3.104
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie