Publikovat produkty
Single lever basin mixer fitting 90 without pop-up waste

Single lever basin mixer fitting 90 without pop-up waste

Plan blue Single lever basin mixer 90 53902170100, without pop-up waste , aluminium finish
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota53902170100
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)48
  • Hloubka (mm)144
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.902
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie