Publikovat produkty
Single lever basin mixer fitting 130 without pop-up waste

Single lever basin mixer fitting 130 without pop-up waste

Plan blue Single lever basin mixer 130 53902170102, without pop-up waste , aluminium finish
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota53902170102
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)203
  • Šířka (mm)48
  • Hloubka (mm)162
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.57
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie