Publikovat produkty
Single lever bidet mixer fitting with pop-up waste

Single lever bidet mixer fitting with pop-up waste

Plan blue Single lever bidet mixer 53909010000, with pop-up waste, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota53909010000
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůWC & Bidet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)135
  • Šířka (mm)48
  • Hloubka (mm)138
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.806
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety