Publikovat produkty
Hand shower sliding rail with shower bracket

Hand shower sliding rail with shower bracket

Plan Hand shower sliding rail 54985010800, with shower bracket, 800 mm, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota54985010800
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)22
  • Hloubka (mm)67
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.112
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie