Publikovat produkty
Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

IXMO Single lever basin mixer 59516010101, for wall installation (round), extension 165 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota59516010101
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)74
  • Šířka (mm)88
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie