Publikovat produkty
Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

IXMO Single lever basin mixer 59516010102, for wall installation/squared, extension 165 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota59516010102
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)74
  • Šířka (mm)88
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie