Publikovat produkty
Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

IXMO Single lever basin mixer 59516011101, for wall installation (round), extension 197 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota59516011101
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)74
  • Šířka (mm)88
  • Hloubka (mm)219
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.32
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie