Publikovat produkty
Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

IXMO Single lever basin mixer 59516012101, for wall installation (round), extension 243 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota59516012101
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)74
  • Šířka (mm)88
  • Hloubka (mm)265
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.4666
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie