Publikovat produkty
Bath filler/ spout DN 15 with round rosette

Bath filler/ spout DN 15 with round rosette

IXMO Bath filler/ spout DN 15 59545010001, with round rosette, extension: 130 mm, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota59545010001
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)152
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.224
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie