Publikovat produkty
Single lever mixer fitting DN15 with round rosette/IXMO Pure

Single lever mixer fitting DN15 with round rosette/IXMO Pure

IXMO Single lever mixer DN15 59551019501, with round rosette/IXMO Pure, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota59551019501
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.092
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie