Publikovat produkty
Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

IXMO Set IXMO_solo single lever mix 59552019522, with hose connection/square, handle IXMO Pure, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota59552019522
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)89
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.856
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie