Publikovat produkty
2-way diverter valve concealed DN15, with square rosette

2-way diverter valve concealed DN15, with square rosette

IXMO 2-way diverter valve concealed 59556010002, DN15, with square rosette, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota59556010002
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůShower & Bathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.32
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie