Publikovat produkty
KeeWalk KWM10
Archivovány

KeeWalk KWM10

KEE WALK offers a solution to these problems by providing a safe, anti-slip, level walking surface for means of access to and across roofs. With adjustable step sections and the ability to traverse a roof across the slope, KEE WALK has the inherent flexibility to ensure safe access to all. But not only does it protect those accessing the roof, it also protects the roof sheet from unnecessary foot traffic and potential damage by providing a clearly defined access path.
Specifikace
  • EN516:2006 is the European standard for the test requirements of roof access walkways, which include measuring the deflection and residual deformation under specified loads. These criteria have been surpassed in all testing and as this is a harmonised standard allows the system to be CE marked under the European Construction Products Regulation No. 305/2011.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKWM10
  • Skupina výrobkůRoof
  • Skupina produktůWalk Way
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)1494
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálNylon
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCUpevňovací prvek
  • Kód Uniclass 2015EF_75_50
  • Popis Uniclass 2015Safety and protection