Publikovat produkty
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)

    Satellite dish support for roof applications. 

    Choose the size VAULT® necessary to accommodate piping, conduit, cable or other penetrations in the same unit as the SDS.

    Specifikace
    • The SDS utilizes The VAULT® in combination with – one 1-1/2” aluminum structural to support satellite dishes 40” diameter or less. This installation is accomplished with one side of the aluminum support being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, while the outside is supported by a non-penetration support which transfers less than 2.5 PSI to the roof structure. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarph-sds
    • Skupina výrobkůExterior Protection of Openings
    • Skupina produktůVAULT® Options
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Číslo OmniClass23-17 21 11
    • Název OmniClassExterior Protection of Openings