Publikovat produkty
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova 90 x 90 - Shower tray

    Square ultra-low profile shower tray for surface-mounted or recessed installation

    Specifikace
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) swiveling 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKIN010002
    • Skupina výrobkůThe shower
    • Skupina produktůShower trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky